NJ8-E2S-17
Indukcyjny czujnik zbliżeniowe
Seria NJ
Dane techniczne
Budowa | Indukcyjny czujnik zbliżeniowe |
Masa | 0.01 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP68 |
Rodzaj przyłączenia | Wtyk |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Moment dociągający | 8.00 [Nm] |
Rozmiar | WWR1000-NJ |
Zmierzone napięcie robocze | 24 [V DC] |
Zmierzony prąd roboczy | 200 [mA] |
Zmierzone napięcie izolacyjne | 250 [V AC] |
Zmierzony prąd zwarciowy | 100 [A] |
Zmierzony odstęp włączania Sn | 2.00 [mm] |
Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
Napięcie robocze min. | 10 [V DC] |
Wskazanie napięcia roboczego | Nie |
Temperatura robocza | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +70 [°C] |
Temperatura robocza min. | -25 [°C] |
Sposób montażu | Na równo z powierzchnią |
Wykonanie elektryczne | DC, napięcie stałe |
Wyświetlacz funkcji | Tak |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Zabezpieczony odstęp włączania Sa | 1,60 [mm] |
Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |
Histereza | 15% Sr |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Brak substancji LABS | Tak |
Pojemność obciążeniowa maks. | 0,500 [μF] |
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. | 3 [mA] |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr | 2 [mm] |
Tętnienie resztkowe maks. | 15 [%] |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Wyjście łączenia | PNP |
Częstotliwość włączania | 1500 [Hz] |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Spadek napięcia | 2,5 [V] |
Temperatura otoczenia | -25 ... +70 [°C] |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
Dokładność powtarzania | 5,0 [%] |
Dopuszczenie | CE |
Przyłącze | Wtyk |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania