ALSR1-1200
Stanowisko odkładania
Seria ALSR
Dane techniczne
Budowa | Stanowisko odkładania |
Masa | 6.2 [kg] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 3.0 [mm] |
Rozmiar | WWR1000-ALSR |
Zalecany ciężar do manipulacji | 500 [kg] |
Fa | 5000 [N] |
Brak substancji LABS | Tak |
Mr | 300 [Nm] |
My | 1000 [Nm] |
Pasuje do rozmiar | WWR1160L / WWR1200L |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |