HWR2050F

Zmieniacz narzędzia
Seria HWR2000

  • Zmiana w takcie sekundowym
    Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia.
  • Zintegrowane transformatory powietrzne
    Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne.
  • Wraz z układem ochrony przed zagubieniem
    Niepożądane spadnięcie elementu obrabianego jest wykluczone — oznacza to maksymalne bezpieczeństwo ludzi i maszyny.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 50
Przeniesienie energii pneumatyczne8 [Liczba]
Przepływ na element przenoszący150 [l/min]
Przeniesienie energii elektryczneopcjonalnie
Hamowanie samoistne przy ryglowaniumechaniczny
Skok blokujący4 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0.01 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,02 [mm]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Moment bezwładności masy0.86 [kgcm²]
Masa0.23 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Część stała
    Do montażu po stronie robota
  2. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  3. Trzpień mimośrodowy do ryglowania
    Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo
  4. Trzpień ryglujący
    Dopasowany do tulei ryglującej
  5. Mocowanie elementu zasilającego
  6. Zintegrowany przepust powietrza
    Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe
  7. Element luźny
    Do montażu od strony narzędzia