Zmieniacz narzędzia
Seria HWR2000
- Zmiana w takcie sekundowym
Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia. - Zintegrowane transformatory powietrzne
Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne. - Wraz z układem ochrony przed zagubieniem
Niepożądane spadnięcie elementu obrabianego jest wykluczone — oznacza to maksymalne bezpieczeństwo ludzi i maszyny.
Wymiary konstrukcyjne: HWR2031 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
---|---|---|---|---|
HWR2031F | TK 31,5 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
HWR2031L | TK 31,5 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: HWR2040 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
HWR2040F | TK 40 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
HWR2040L | TK 40 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: HWR2050 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
HWR2050F | TK 50 | 8 [Liczba] | 150 [l/min] | |
HWR2050L | TK 50 | 8 [Liczba] | 150 [l/min] |
- Część stała
Do montażu po stronie robota - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Trzpień mimośrodowy do ryglowania
Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Mocowanie elementu zasilającego
- Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia