FWR50L-00-A
Zmieniacz narzędzia
Seria FWR
- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
W połączeniu ze stacją do odłożenia zmieniacz po wsunięciu jest aktywowany mechanicznie, dzięki czemu do procesu wymiany nie jest wymagane dodatkowe zasilanie energią. - Ręczny zmieniacz narzędzi
Wielkości FWR40 i FWR50 można otworzyć tylko jedną ręką. Jeśli nie jest to pożądane, można zablokować ręczne aktywowanie. - Opcjonalne przesyłanie mediów
Należy dopasować zmieniacz narzędzi do danego zastosowania. Dzięki elementom energii serii WER1000 i WER2000 można przesyłać różne media za pomocą standardowych przyłączy!
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Waga narzędzia maks. | 7 [kg] |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
Przepływ na element przenoszący M5 | 170 [l/min] |
Przepływ na element przenoszący G1/8" | 650 [l/min] |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 2.0 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.5 [°] |
Ciśnienie operacyjne dla przesyłu energii | -0.6 ... 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 2.67 [kgcm²] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP44 |
Masa | 0.33 [kg] |
Masa manipulacyjna maks. | 16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Część stała
Do montażu po stronie robota - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola obecności części luźnej
Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie elementu zasilającego
bezpośrednie połączenie, bez płyt adaptera - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Blokada
ręczna aktywacja automatyczna aktywacja za pomocą stacji do odłożenia - Blokada ręcznej aktywacji (wybierana)
zabezpieczenie przed niepożądanym poluzowaniem - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe