FWR50

FunkcjaLiczba stykówRodzaj przyłączeniaGwint przyłączeniowyProdukty
Hot-Plug 4 Złącze okrągłe M8 dowiedz się więcej
Hot-Plug 8 Złącze okrągłe M8 dowiedz się więcej
Ochrona części stałej - - - dowiedz się więcej
Prąd sygnału 12 Złącze okrągłe M12 dowiedz się więcej
Prąd sygnału 20 Koniec wolnej nici - dowiedz się więcej
Prąd sygnału 4 Złącze okrągłe M8 dowiedz się więcej
Prąd sygnału 8 Złącze okrągłe M12 dowiedz się więcej
Prąd sygnałowy przy bezpośrednim podłączeniu do UR 8 Złącze okrągłe M8 dowiedz się więcej
Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia 2x4 Złącze okrągłe M8 dowiedz się więcej