GEH6060IL-31-B-UL

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

"Najvýkonnejšie"

  • 5 mil. cyklov bez údržby
  • Integrované dopytovanie cez prepojenie IO-Link
  • Servopohon s integrovaným regulátorom
    Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti alebo sily vám zaručujú najvyššiu funkčnosť
  • IO-Link on board
    Spoľahlivá aktivácia s možnosťou Hotplug vám ponúka okrem netieneného riešenia jedným káblom aj množstvo profilov postupu na jednoduchú implementáciu do vášho riadenia
  • Jemný a silný
    Výkonová verzia -03 na manipuláciu s ťažkými obrobkami s mechanickou samozvernosťou a verzii -31 na jemné uchopovanie citlivých dielov
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP54
  • Polohovateľný
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Vysoká rýchlosť pojazdu
  • Jemný
  • IO link
  • Certifikácia pre čisté priestory
  • Schválenie UL
Technické údaje
PripájanieIO-Link
Schválenie ULÁno
Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min.60 [mm]
PohonMotor BLDC
Menovitá uchopovacia sila180 [N]
Uchopovacia sila min.10 [N]
Odber prúdu max.2 [A]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0,3 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti100 [mm]
Rýchlosť polohovania na čeľusť max.120 [mm/s]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+50 [°C]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-14
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.81 [kg]
Výhody podrobne
  1. presné vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  2. pohon
    bezkefový servomotor DC
  3. mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily
  4. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  5. Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
    samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu (iba verzia -03)
  6. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  7. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  8. Prívod energie
    štandardizovaná prípojná zástrčka