F014-10-201

Kvapalinové tlmiče
Séria Bullitolino
Technické údaje
| Technológia | Defined Comfort |
| Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
| Sila tlmiča | 135 [N] |
| Tolerancia tlmiča | +15/-15 [N] |
| Rýchlosť tlmiča | 1 [mm/s] |
| Voľný chod | Nie |
| Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
| Farba telesa tlmiča | Oceľ lesklá |
| Farba krytu tlmiča | Čierna RAL 9005 |
| Priemer telesa tlmiča | 10 [mm] |
| Dĺžka telesa tlmiča | 49 [mm] |
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 3 [mm] |
| Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
| Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť