E050-08-142

Samouťahovanie
Séria Impulso
Technické údaje
| Hmotnosť zabrzdenia | 40 [kg] |
| Smer pôsobenia | Zatváranie von |
| Voľný chod | Nie |
| Technológia | Defined Comfort |
| Celková dĺžka max. | 304.3 [mm] |
| Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
| Farba zaisťovacej páky SU | Sivá RAL 7035 |
| Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
| Šírka SU | 14 [mm] |
| Výška SU | 64.2 [mm] |
| Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ A |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť