E100-08-013

Samouťahovanie
Séria Silento Chiuso 100

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia70 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie von
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.318 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUPrírodná
Priemer otvorov SU5.5 [mm]
Šírka SU15 [mm]
Výška SU36.3 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S