E050-08-069

Samouťahovanie
Séria Silento Chiuso 50
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 50 [kg] |
Smer pôsobenia | Zatváranie von |
Voľný chod | Nie |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 222 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Prírodná |
Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
Šírka SU | 15 [mm] |
Výška SU | 36 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť