A110-15-028

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia50 [kg]
Priemer telesa tlmiča16 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča147.1 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaKrídlo
Pripojenie piestnej tyče tlmičaT-hlava
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu15 [mm]
Bod zvratu tlmiča50 [mm]
Tolerancia bodu zvratu tlmiča+20/-20 [mm]
Doba zatvárania tlmiča2 [s]
Tolerancia doby zatvárania tlmiča+0.5/-0.5 [s]
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7016
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035