A110-15-053
Pneumatický tlmič
Séria Adagio
Technické údaje
| Hmotnosť zabrzdenia | 50 [kg] |
| Priemer telesa tlmiča | 16 [mm] |
| Dĺžka telesa tlmiča | 147.1 [mm] |
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 3 [mm] |
| Pripojenie telesa tlmiča | Krídlo |
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | T-hlava |
| Voľný chod | Áno |
| Dĺžka voľného chodu | 15 [mm] |
| Bod zvratu tlmiča | 50 [mm] |
| Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +20/-20 [mm] |
| Doba zatvárania tlmiča | 2 [s] |
| Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.5/-0.5 [s] |
| Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
| Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť