A042-10-006
Pneumatický tlmič
Séria Calmo
Technické údaje
| Hmotnosť zabrzdenia | 20 [kg] |
| Priemer telesa tlmiča | 10.4 [mm] |
| Dĺžka telesa tlmiča | 69.6 [mm] |
| Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.5 [mm] |
| Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
| Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Magnetická hlava |
| Voľný chod | Áno |
| Dĺžka voľného chodu | 5 [mm] |
| Bod zvratu tlmiča | 18 [mm] |
| Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +4/-4 [mm] |
| Doba zatvárania tlmiča | 1 [s] |
| Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.5/-0.5 [s] |
| Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
| Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť