A019-10-002

Pneumatický tlmič
Séria Piano
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 6 [kg] |
Priemer telesa tlmiča | 9.9 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 56 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.5 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Doraz |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 5 [mm] |
Bod zvratu tlmiča | 5 [mm] |
Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +2/-1.6 [mm] |
Doba zatvárania tlmiča | 1 [s] |
Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.4/-0.3 [s] |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť