WWR1200F

Menič nástrojov
Séria WWR1000

  • Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
    Kombinácia pružinového akumulátora a mechanického prenosu sily zaisťuje bezpečné uchytenie nástroja aj v prípade náhlej straty tlaku v systéme.
  • Vysoké zaťaženie pri veľkých výzvach
    S nosnosťou viac ako 1 000 kg je tento menič nástrojov ideálny na použitie s ťažkými robotmi a umožňuje stabilné, automatizované procesy výmeny aj v tých najnáročnejších podmienkach.
  • Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
    Či už ide o pneumatiku, vákuum, hydrauliku, chladiacu kvapalinu, elektrické signály alebo záťaž - náš modulárny systém umožňuje integráciu širokej škály nosičov médií - flexibilne prispôsobiteľných najrôznejším procesným požiadavkám.
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 200
Typ pohonupneumatické
Elektrický prenos energievoliteľný
Fluidný prenos energievoliteľný
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Blokovací zdvih1 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y3 [mm]
Prevádzkový tlak6 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus83 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hodnota B10d5000000
Hmotnosť15 [kg]
Séria WWR1000
Meniče nástrojov
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Príslušenstvo
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Programovací hrot
Príslušenstvo
Podrobnosti
Odkladacia stanica
Príslušenstvo
Podrobnosti
Ochrana proti výbuchu podľa Atex
Individualizácie
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. pevný diel
    Montáž zo strany robota
  2. strediace čapy
    poistenie proti natočeniu a polohovanie pre voľný diel
  3. voľný diel
    Pre montáž od dielca
  4. blokovací čap
    prispôsobený blokovaciemu puzdru
  5. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  6. Integrovaná pružina
    zásobník energie pri poklese tlaku
  7. registrácia polohy piesta
    Pomocou induktívneho snímača priblíženia
  8. blokovacie puzdro
  9. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  10. upevnenie energetických elementov
Platňa adaptéra pre energetické elementy
Príslušenstvo
Podrobnosti
Platňa adaptéra pre energetické elementy
Príslušenstvo
Podrobnosti
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M12 5
Podrobnosti
M12 5
Podrobnosti
M12 5
Podrobnosti
M12 4
Podrobnosti
M12 4
Podrobnosti
M12 4
Podrobnosti
Typ prenosu elektrický
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M8 1
Podrobnosti
M23 5+PE
Podrobnosti
M23 (3+PE) / 4
Podrobnosti
M23 11+1
Podrobnosti
M23 11+1
Podrobnosti
M23 12
Podrobnosti
M23 12
Podrobnosti
M23 14+5 senzorika
Podrobnosti
M23 14+5 senzorika
Podrobnosti
M23 14+5 senzorika
Podrobnosti
M23 14+5 senzorika
Podrobnosti
M23 18+1
Podrobnosti
M23 18+1
Podrobnosti
M23 19
Podrobnosti
M23 19
Podrobnosti
3
Podrobnosti
M12 8+2
Podrobnosti
1
Podrobnosti
Typ prenosu fluidné
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
G1/4" 1
Podrobnosti
G1/2" 1
Podrobnosti
G1/2" 2
Podrobnosti
G1/2" 4
Podrobnosti
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
G3/8" 1
Podrobnosti
G1/4" 2
Podrobnosti
G1/8" 4
Podrobnosti
G1/8" 6
Podrobnosti
M5 15
Podrobnosti