SAV1-8-03
Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Adaptéry
Séria S
Technické údaje
Druh pripojeniaen | 3 |
G1 | G1/8" |
Rozmer A | 7 [mm] |
Rozmer H | 22 [mm] |
SW | 17 [mm] |