SM2
Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Prísavky
Séria SM
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 0.3 [N] |
Objem | 0.01 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 4/6 |
G1 | M4 |
Rozmer D1 | 2 [mm] |
Rozmer H | 6 [mm] |
Rozmer L | 10 [mm] |