Miles 500

AMR
Séria Miles

  • Zladený kompletný systém pozostávajúci z hardvéru, softvéru a servisu
    K AMR Zimmer Group dostanete kompletný servis. K nemu patrí simulácia a analýza toku tovaru, navigácia a plnoautomatizovaná správa flotily, ako aj pripojenie k vášmu systému ERP. Systém sa u vás nainštaluje a váš personál obsluhy dostane kompletné školenie. Potom vám bude vždy k dispozícii náš servis, aby sa zaistila plynulosť vašich logistických procesov.
  • Koncepty a nadstavby podľa požiadaviek zákazníka
    Na splnenie rôznych požiadaviek v intralogistike sú potrebné flexibilné automatizačné riešenia. Podporujeme vás modulárnymi možnosťami nadstavieb pre AMR a riešime individuálne potreby vašej spoločnosti.
  • Dlhá výdrž akumulátora a inteligentná správa akumulátora
    Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky sú naše AMR vybavené najnovšou technológiou batérií, ktorá zaručuje dobu jazdy 10 hodín. Doba nabíjania z 0 na 100 % je pritom menej ako dve hodiny.
Vybavenie/možnosti
  • Integrácia do systému ERP
  • VDA 5050 a prirodzená navigácia
  • Indukčné nabíjanie
  • Bezpečnosť založená na technológii Sick
  • Čas nabíjania 2 h
  • Používateľsky prívetivé používateľské rozhranie
  • Čas prevádzky až 10 h
  • Rýchlosť jazdy do 1,5 m/s
  • Nosnosť do 500 kg
  • Komplexné služby
  • Uvedenie do prevádzky
  • Úplná integrácia do celého výrobného procesu
  • Batéria s dlhou životnosťou a 48 V palubným napätím
  • Plánovanie haly a vozového parku AMR pomocou simulácie
  • IP44 (IP54 na požiadanie)
Technické údaje
Typ podvozkuDiferenciálny pohon
Max. rýchlosť1.5 [m/s]
Základná nosnosť vozidla500 [kg]
NavigáciaO laseri
Runtime10 [h]
Proces nabíjaniaprostredníctvom indukcie
Čas nabíjania od 0 do 100 %2 [h]
Dĺžka základného vozidla1205 [mm]
Základná šírka vozidla678 [mm]
Základná výška vozidla293 [mm]
Komunikačné rozhranieVDA 5050