Vretená motora

Vďaka ich kompaktnej konštrukcii, jednoduchej údržbe a vysokej spoľahlivosti sú naše vretená motora dôležitou súčasťou moderných obrábacích strojov a priemyselných robotov. Bez ohľadu na to, či hľadáte vreteno motora na použitie vo frézovacích strojoch alebo obrábacích centrách, v ponuke nájdete vzduchom chladené vretená s nízkym a stredným výkonom, ako aj kvapalinou chladené vysokovýkonné vretená.

Vue Debug
Chladenie (Mode: OR)
(Mode: OR)
(Mode: OR)
(Mode: OR)
Menovitý výkon S1 [kW]
Menovitý krútiaci moment S1 [Nm]
Počet otáčok max.
Hmotnosť [kg]
Reduced view

Inovatívne vretená motora a riešenia na mieru

Skupina Zimmer Group je výrobcom vysokokvalitných vretien motora, ktoré spolu s príslušným príslušenstvom a periférnymi zariadeniami ponúkajú všetko, čo potrebujete na dosiahnutie maximálnej presnosti a výkonu vo vašej výrobe. Naše portfólio zahŕňa nielen široký výber štandardných vretien motora, ale aj vývoj individuálnych riešení na mieru, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. Naša veľká sila spočíva v schopnosti vyvíjať inovatívne a flexibilné riešenia, ktoré nielenže spĺňajú najvyššie technologické štandardy, ale aj výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu vašich aplikácií. Vďaka viac ako 30 rokom skúseností v tomto odbore vám ponúkame výrobky na mieru, ktoré zaujmú svojou presnosťou a odolnosťou. Nezáleží na tom, aké zložité alebo špecifické sú vaše požiadavky - spoločne nájdeme dokonalé riešenie pre váš úspech!

Funkcie
Inteligentné riadenie procesu alebo diagnostika cez IO-Link, snímače teploty, otáčok a vibrácií, otočná priechodka pre MMM a IKZ, ovládateľné pripojenia
Rozhranie nástroja
Či už ide o automatickú alebo manuálnu výmenu formy, s rozhraním HSK, ER alebo výstupom z hriadeľa - všetko je možné.
Vymeniteľné rozhranie
Štandardizované, pevné alebo automaticky vymeniteľné rozhranie na pripojenie každého vretena motora k prírube robota.
Motor
Konštrukcia motora špecifická pre každú aplikáciu s rôznymi technológiami motorov - synchrónnymi alebo asynchrónnymi, chladenými vzduchom alebo kvapalinou.
1. Funkcie
Inteligentné riadenie procesu alebo diagnostika cez IO-Link, snímače teploty, otáčok a vibrácií, otočná priechodka pre MMM a IKZ, ovládateľné pripojenia
2. Rozhranie nástroja
Či už ide o automatickú alebo manuálnu výmenu formy, s rozhraním HSK, ER alebo výstupom z hriadeľa - všetko je možné.
3. Vymeniteľné rozhranie
Štandardizované, pevné alebo automaticky vymeniteľné rozhranie na pripojenie každého vretena motora k prírube robota.
4. Motor
Konštrukcia motora špecifická pre každú aplikáciu s rôznymi technológiami motorov - synchrónnymi alebo asynchrónnymi, chladenými vzduchom alebo kvapalinou.

Výhodou je naša flexibilita

Kombinácia prispôsobených vretien motora s rôznymi výmennými systémami, ako sú naše meniče nástrojov WWR a WPR, otvára úplne nový potenciál a zabezpečuje maximálnu prispôsobivosť vašich výrobných procesov. To zvyšuje vašu efektivitu a flexibilitu tým, že vám umožňuje kedykoľvek reagovať na meniace sa požiadavky.


Máte otázky?

Osobné údaje
Správa