EDG174196

Holzbearbeitungswerkzeuge
- Die Zimmer Group bietet kundenspezifische ausstellbare Bohrgetriebe in den verschiedensten Variationen
- Variable Spindelanzahl und Anordnung
- Diverse Aggregate für verschiedenste Bearbeitungen (Horizontale Bohreinheit, Nutsäge, Clamex, Topfband)
- Bearbeitung von Holz, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen
Technische Daten
Werkzeugschnittstelle | Ø10h6 Weldon |
Rastermaß | 32 [mm] |
Drehzahl max. | 7500 [1/min] |
Anzahl Spindeln | 10 |
Spindelanordnung | R-Form |
Kühlung | Konvektion |
Wartungsintervall | 500 [h] |
Absaugung | Ja |
Niederhalter | Ja |
Motoranbindung | Angeflanscht |
Anzahl X - Horizontale Bohrspindel | 10 |
Horizontale Bohrspindel | Ja |
Abdichtung | Nein |
Beschlagaggregat | Nein |
Clamex | Nein |
Frässspindel | Nein |
Handhabungseinheit | Nein |
Nutsäge | Nein |