Linearantriebe
Unsere präzisen und leistungsstarken Linearantriebe sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Handhabungsaufgaben, die eine exakte und zuverlässige Bewegungssteuerung erfordern. Erleben Sie höchste Effizienz und Präzision beim Positionieren und Bewegen Ihrer Werkstücke. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle Beratung und entdecken Sie, wie unsere Linearantriebe Ihre Prozesse optimieren können!
Technologiehighlight: Zimmer Group Linearachsen
PRÄZISION, DYNAMIK UND GESCHWINDIGKEIT
Kompaktachsen und Linearachsen sind Schlüsselelemente in der modernen Automatisierungstechnik. Die platzsparende Bauweise der Kompaktachse der Serie ACS ermöglicht eine hohe Fertigungsflexibilität und Effizienz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sie vereint präzise Linearbewegung mit leistungsstarken, integrierten Antrieben - und das auf kleinstem Raum.
Linearachsen bieten zuverlässige Lösungen für akkurate Linearbewegungen über große Distanzen. Die Spindelachsen der Serie AMS zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Vorschubkräfte aus, ideal für Anwendungen, die Genauigkeit und Belastbarkeit erfordern. Zahnriemenachsen der Serie AMB punkten hingegen mit hoher Dynamik und Geschwindigkeit, wodurch sie perfekt für schnelle Bewegungsabläufe und große Arbeitsbereiche geeignet sind.
Anwendungen
Linearachsen sind zentrale Elemente in der Automatisierung und finden breite Anwendung in Branchen wie der Elektronik- und Automobilindustrie, der Verpackungs- und Lebensmittelbranche sowie in der Pharma- und Medizintechnik. Sie gewährleisten höchste Präzision bei Aufgaben wie Pick & Place, Bestücken, Warentransport und mehr.


Dynamische PICK & PLACE Lösungen
Effiziente Pick & Place-Lösungen für Ihre Produktion: Mit den Linearachsen werden dynamische, präzise und wiederholgenaue Pick & Place-Bewegungen mit minimalen Zykluszeiten gewährleistet.

INTELLIGENTE KOOPERATION VON ACHSEN
Ein koodiniertes, reibungsloses Zusammenspiel mehrerer Linearachsen, um komplexe Anwendungen mit einem Höchstmaß an Präzision, Dynamik und Flexibilität zu meistern. Heben Sie die Effizienz Ihrer Produktion auf ein neues Level.

Synchron-zyklische Bewegungen
Profitieren Sie von Genaugikeit und Präzision mit exakt auf die Bewegungen anderer Komponenten abgestimmten Linearachsen. Ein Maximum an Dynamik, Effizienz und Wiederholgenauigkeit für Ihre automatisierten Produktionsprozesse.