cloudZ
cloudZ ermöglicht die Anbindung von Zimmer Group Komponenten an die Cloud und deren vertikale ortsunabhängige Kommunikation. Die Vorteile einer Verbindung mit cloudZ sind so vielseitig wie offensichtlich. Angefangen vom bequemen und übersichtlichen Auslesen von Produktkennungen und Seriennummern, über die Visualisierung von Zustands- und Prozessparametern in einer zentralen Leitstelle bis hin zur OEE-Maximierung in der individuellen Applikation und deren Erfassung für eine Auswertung bis zur Erstellung von Statistiken, egal ob „vor Ort“ oder tausende Kilometer entfernt. Die Bedienoberfläche der cloudZ wurde für eine schnelle, sichere und komfortable browserbasierte Bedienung entwickelt und ist mit jedem internetfähigen Computer, Tablet oder Smartphone kompatibel.
Ihr Zugang in die Cloud
SCM, das Master Gateway für alle IO-Link Komponenten der Zimmer Group, kann mit zwei Kanälen zwei Komponenten mit der Cloud oder mit einer übergeordneten Edge-Struktur verbinden und ermöglicht die direkte Umsetzung des digitalen Busprotokolls auf IO-Link und vice versa.
Somit ermöglicht es IO-Link-Devices in eine digitale Infrastruktur zu integrieren und den erweiterten Funktionsumfang der IO-Link-Komponenten nahezu vollumfänglich zu nutzen. Um maximale Flexibilität im Einsatzumfeld zu gewährleisten, ist es in zwei Versionen für den Einbau in Schaltschränke (IP20) und für die direkte End-of-Arm Montage am Roboter (IP 54) verfügbar.
Ihre Vorteile
- Bereitstellung von Zustands- Prozessparametern
- Erleichterte Integration von Komponenten
- Basis für Condition Monitoring/ Predictive Maintenance
- Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit
- Ortsunabhängiger Zugriff