Klemm- und Bremselement
Serie RBPS

  • prozesssichere Abfrage
    Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional)
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
  1. Keilgetriebe
    • Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange
  2. Spannzange zum klemmen und bremsen
    • wird an die Rundführung gepresst
  3. Gehäuse
  4. Pneumatikkolben
    • der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    • zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  6. Deckel
  7. Abfragenut (ab Größe RBPS12)
    • Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)
Individualisierungen
Verwendung
  • Bei Inch-Wellen
  • Bei Sonderwellen ab den gängigen Normgrößen
Vorteile
  • Verwendung bestehender Wellengrößen
Details