Klemmelement
Serie MKS

- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall

- Profilschienenführung
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- Keilgetriebe
- Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
- Klemmbacken
- werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- Gehäuse
- Pneumatikkolben
- der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- Federenergiespeicher
- zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |