Elektromobilität
Die Zimmer Group bietet Handhabungslösungen für alle Bereiche der E-Mobilität
Die Fertigung von Elektrofahrzeugen stellt neue Anforderungen an die Produktionstechnik. Eine wirtschaftliche Fertigung von Batteriezellen und -paketen ist ein wichtiger Faktor, damit dieser Markt erfolgreich wachsen kann. Die Zimmer Group ist Entwicklungs- und Systempartner vieler namhafter Premiumhersteller und Anlagenbauer bei der Batteriefertigung, Modulmontage und Elektromotorenfertigung.
- Realisierte Projekte:
100 Projekte, 800 Greifer, 2000 Vorrichtungen - E-Mobilitätslösungen seit 2014
- Engineering Kompetenz:
Mehr als 500.000 h Engineering - Highlights:
Entwicklungspartner der Premium Automotive, OEM und Anlagebauer
Greifsysteme und EOAT für die Batteriehandhabung
Die Reduktion der CO2-Emissionen ist heute wichtiger denn je. Vom E-Scooter bis zum E-Truck. Die Zimmer Group bietet Lösungen für alle Bereiche.