Holzbearbeitungswerkzeuge
Die Zimmer Group ist seit über 30 Jahren eines der innovativsten Unternehmen im Bereich Woodworking, wobei wir in den 90er und 2000er Jahren vor allem als Thinktank und OEM-Lieferant den Markt mit bahnbrechenden Lösungen, wie der weltweit ersten E-Schnittstelle am Bearbeitungskopf, revolutioniert haben. Heute liefern wir in der Prozesskette ausgereiftes Hightech mit Fokus auf höchster Flexibilität, Skalierbarkeit und Produktivität. Hierzu setzen wir auf modernste Entwicklungstechnologien und Simulationsmethoden, wie den Digitalen Zwilling. Für den zunehmenden Einsatz der Robotertechnik in der Bearbeitung von Holz, holzähnlichen- und Composite Werkstoffen bietet die Zimmer Group innovative, anwendungsoptimierte End-of-Arm-Produkte. Der Flexibilität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
- Modulare End-of-Arm-Tools zur Implementierung verschiedenster Funktionen am Bearbeitungsmodul
- Bohrgetriebe mit starren Spindeln
- Bohrgetriebe mit ausstellbaren Spindeln
- Projektspezifischer Aufbau für minimalen Platzbedarf und Werkzeugwechselaufwand
- Zahlreiche Anbauoptionen bieten größtmögliche Flexibilität und Freiheit
Bohrgetriebe mit Starren Spindeln
Wir entwickeln starre Bohrgetriebe für die Serienbohrbearbeitung, um größtmögliche Leistung Ihrer Bohrmaschine abzurufen. Dabei ist die Konfiguration und Anordnung der einzelnen Bohrspindeln frei auswählbar. Ein zentraler Antrieb durch alle gängigen Maschinenschnittstellen treibt über Zahnradgetriebe alle Bohrspindeln gleichzeitig an.
UNSER KNOW-HOW – Ihre Vorteile
- Kundenspezifische, starre Bohrgetriebe in verschiedenen Variationen
- Bearbeitung von Holz, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen
- Reparatur- und Austauschbohrgetriebe für alle gängigen Maschinenhersteller
- Variable Spindelanzahl und -anordnung

Bohreranordnung
Standardisierter Baukasten mit variabler Spindelanzahl und Anordnung
Werkzeugschnittstelle
Weldon Bohreraufnahme Drehzahl bis 3.000 rpm
Schnittstellen
Verschiedene Maschinenschnittstellen zum Anbau an vorhandene Antriebe
Bohrgetriebe mit Ausstellbaren Spindeln
Unsere hochqualitativen Bohrgetriebe mit ausstellbaren Spindeln erzielen durch die Monoblock-Bauweise präziseste Genauigkeiten. Die einzeln ausstellbaren Bohrpinolen verriegeln formschlüssig in ausgestelltem Zustand, um so höchste Kräfte und Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu erzielen. Neben den austauschbaren Bohrpinolen in montierten Zustand bieten diese Spindeln noch viele weitere Rafinessen in diesem Produktbereich.
UNSER KNOW-HOW – Ihre Vorteile
- Kundenspezifische, ausstellbare Bohrgetriebe in unterschiedlichsten Variationen
- Bearbeitung von Holz, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen
- Diverse Aggregate für verschiedenste Bearbeitungen (Horizontale Bohreinheit, Nutsäge, Clamex, Topfband)
- Variable Spindelanzahl und -anordnung

Bauweise
Die Monoblock-Bauweise garantiert höchste Präzision und einen einfachen Austausch der Bohrpinolen im montierten Zustand
Bohrpinolen
Bohrpinolen mit Weldon-Aufnahme, Rastermaß 32 mm, Drehzahl bis 7.500 rpm
Antrieb
Ein zentral über Frequenzumrichter gesteuerter Antriebsmotor treibt Bohrpinolen und Aggregate über Zahnradgetriebe an
Ausstellhub
Bohrpinolen mit 60 mm Ausstellhub und Verriegelung in ausgestelltem Zustand

TECHNOLOGY-CONSULTING
In der Anfrage- und frühen Projektphase geht es vor allem darum, die entscheidenden funktionalen Anforderungen zu definieren, Schnittstellen und Anbindungen an angrenzende Gewerke zu gewährleisten und den Kostenrahmen belastbar zu definieren.
Durch die Kompetenz unseres Systemtechnikteams über alle Branchen hinweg, sind wir der perfekte Partner für mechanische-, mechatronische- und auch Software-Lösungen in der Automatisierung. Das Ziel, Ihr individuelles System schneller in Betrieb zu nehmen, einfacher bedienbar zu machen sowie effizienter und zuverlässiger zu betreiben, ist unser größter Ansporn!
Systemlösungen Customer Engineering
Die Zimmer Group verfügt mit 30 Jahren Entwicklungserfahrung und mehr als 80 Experten über die entscheidende Branchenkompetenz Ihre Aufgabenstellung schnell und präzise zu analysieren, technisch innovative und kosteneffiziente Lösungswege zu entwickeln und diese zuverlässig und termingerecht umzusetzen.
Unser Team im Semikomponentenbereich und in der Systementwicklung ist in der Lage Ihnen solche Lösungen zu entwickeln.
Einsatz im Produktionsumfeld
- Der Einsatz von Industrierobotern stellt einen entscheidenden Produktivitätsfaktor in der maschinellen Holzbearbeitung dar
- Für den zunehmenden Einsatz der Robotertechnik bietet die Zimmer Group innovative, anwendungsoptimierte End-of-Arm-Produkte
- Unsere intelligenten Lösungen zum End-of-Arm-Tooling tragen entscheidend zur Produktivitätssteigerung bei
- Gerade im Zeitalter von Industrie 4.0 ermöglichen unsere mechatronischen Lösungen und das komplette Spektrum begleitender digitaler Services hervorragende Differenzierungsmöglichkeiten