Motorspindeln

Ihre kompakte Bauform, die einfache Wartung und die hohe Zuverlässigkeit machen unsere Motorspindeln zu einer wichtigen Baugruppe in modernen Werkzeugmaschinen und an Industrierobotern. Ganz gleich, ob Sie eine Motorspindel für den Einsatz in Fräsmaschinen oder Bearbeitungszentren suchen, hier finden Sie sowohl luftgekühlte Spindeln im niedrigeren und mittleren Leistungsbereich, als auch fluidgekühlte High-Performance Spindeln.


Innovative Motorspindeln und Maßgeschneiderte Lösungen

Die Zimmer Group ist Hersteller hochwertiger Motorspindeln, die zusammen mit passendem Zubehör und Peripherie alles bieten, was Sie für höchste Präzision und Leistungsfähigkeit in Ihrer Produktion benötigen. Unser Portfolio umfasst nicht nur eine breite Auswahl an Standard-Motorspindeln, sondern auch die Entwicklung von individuellen, kundenspezifischen Lösungen, die perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Unsere große Stärke liegt in der Fähigkeit, innovative und flexible Lösungen zu entwickeln, die nicht nur den höchsten technologischen Standards entsprechen, sondern auch die Effizienz und Produktivität Ihrer Anwendungen entscheidend steigern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Produkte, die durch Präzision und Langlebigkeit überzeugen. Egal, wie komplex oder spezifisch Ihre Anforderungen - gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für Ihren Erfolg!

Features
Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link, Sensorik für Temperatur, Drehzahl & Schwingungen, Drehdurchführung für MMS & IKZ, Steuerbare Anschlüsse
Werkzeugschnittstelle
Ob automatischer oder manueller Werkzeugwechsel, mit HSK, ER-Schnittstelle oder Wellenabgang – alles ist machbar.
Wechselschnittstelle
Standardisierte, fixe oder automatisch wechselbare Schnittstelle zur Anbindung jeder Motorspindel an den Roboterflansch.
Motor
Anwendungsspezifische Motorenauslegung für jede Applikation mit diversen Motortechnologien - ob synchron oder asynchron, luft- oder flüssigkeitsgekühlt.
1. Features
Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link, Sensorik für Temperatur, Drehzahl & Schwingungen, Drehdurchführung für MMS & IKZ, Steuerbare Anschlüsse
2. Werkzeugschnittstelle
Ob automatischer oder manueller Werkzeugwechsel, mit HSK, ER-Schnittstelle oder Wellenabgang – alles ist machbar.
3. Wechselschnittstelle
Standardisierte, fixe oder automatisch wechselbare Schnittstelle zur Anbindung jeder Motorspindel an den Roboterflansch.
4. Motor
Anwendungsspezifische Motorenauslegung für jede Applikation mit diversen Motortechnologien - ob synchron oder asynchron, luft- oder flüssigkeitsgekühlt.

Der Vorteil liegt in unserer Flexibilität

Die Kombination kundenspezifisch entwickelter Motorspindeln mit verschiedenen Wechselsystemen wie unseren WWR- und WPR-Werkzeugwechslern eröffnet völlig neue Potenziale und sorgt für maximale Anpassungsfähigkeit in Ihren Produktionsprozessen. So steigern Sie Effizienz und Flexibilität, indem Sie jederzeit auf wechselnde Anforderungen reagieren können.


Haben sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht