2-Backen-Parallelgreifer
Elektrisch, pneumatisch und pneumatisch-intelligent
Der 2-Backen-Parallelgreifer ist eine vielseitig einsetzbare Greiflösung in der Automatisierungs- und Handhabungstechnik. Mit seinen zwei Greifbacken ermöglicht er das präzise Greifen, Halten und Positionieren von Werkstücken unterschiedlicher Form und Größe. Entdecken Sie unsere hochwertigen Parallelgreifer und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
FAQ - Fragen und Antworten ZUM THEMA 2-Backen-Parallelgreifer
Ein 2-Backen-Parallelgreifer ist ein mechanisches Gerät, das in automatisierten Systemen verwendet wird, um Objekte zu greifen und zu bewegen. Er besteht aus zwei parallel angeordneten Greifbacken, die sich synchron bewegen, um ein Objekt zu fassen. 2-Backen-Parallelgreifer werden häufig in der Fertigungs- und Montageindustrie eingesetzt, z.B. für das Greifen und Positionieren von Werkstücken, das Bestücken von Maschinen oder das Verpacken von Produkten. Weitere Anwendungsbereiche von 2-Backen-Parallelgreifern finden Sie in unserem Showroom.
Die Zimmer Group bietet pneumatische, elektrische und pneumatisch-intelligente 2-Backen-Parallelgreifer, jeweils mit spezifischen Vorteilen und Anwendungsbereichen. Pneumatische Greifer sind weit verbreitet aufgrund ihrer Einfachheit und Kosteneffizienz, benötigen jedoch Druckluftversorgung, die nicht in jeder Anlage vorhanden ist. Wenn Sie unsicher sind, welche Antriebsart für Ihre Anwendung die richtige ist, beraten wir Sie gern.
Typische Materialien sind Aluminium, Stahl und Kunststoffe, je nach den Anforderungen der spezifischen Anwendung wie z.B. Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Belastbarkeit. Je nach Anwendungsbereich sind auch kundenindividuelle Anpassungen möglich.