Login

Strukturdämpfer BasicStop

Strukturdämpfer sind eine innovative Lösung in der industriellen Dämpfungstechnik. Diese Dämpfer basieren auf einem speziellen Hochleistungskunststoff und bieten enorme Vorteile.


Der effiziente Energieschlucker

Der Strukturdämpfer BasicStop kommt dann zum Einsatz, wenn nicht punktgenau abgebremst werden muss. Durch seine speziell entwickelte Form und den Hochleistungskunststoff TPC kann der BasicStop Massen auch unter extremen Bedingungen abbremsen und dabei gleichzeitig hohe Dämpfungsanteile erreichen. Außerdem bietet er eine geschwindigkeitsunabhängige Einsetzbarkeit und ist dank seiner thermoplastischen Eigenschaften zu 100% recyclebar.

UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE

  • Hochleistungskunststoff TPC: Besitzt eine hohe Robustheit und Resistenz gegen Medien. Kein Quellen, Verspröden oder Zersetzen des Werkstoffs wie bei Gummi.
  • Hohe Effizienz: Hoher Dämpfungsanteil und hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum.
  • Zuverlässiges Rückstellverhalten: Das robuste Material weist kaum Setzverhalten auf.

Dämpfung vs. Federung

Herkömmliche Gummipuffer haben nur einen sehr kleinen Dämpfungsanteil und sind eher Feder als Dämpfer. Bei deren Einsatz wird dem System kaum Energie entzogen, was wiederum zu Schäden an der Anlage führen kann. An diesem Punkt setzen die Strukturdämpfer der Marke BasicStop durch ihren hohen Dämpfungsanteil Maßstäbe im Bereich Werkstoffdämpfung.


Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht