Zubehör
Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörprogramm für die Handhabungstechnik, darunter Ventile, Drehverteiler und Winkelflansche, um Ihre Automatisierungslösungen perfekt zu ergänzen. Jedes Teil ist darauf ausgelegt, Ihre Effizienz zu steigern und Ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle Beratung und finden Sie das passende Zubehör für Ihre Anwendungen!

Gummidruckstücke
Serie DG
Ø d1
6m6 mm
Material
NBR / Silikon
Hitzebeständig bis max.
120 ° - 200 °
Gewicht
0.003 kg - 0.03 kg
mehr erfahren

Hartmetalldruckstücke
Serie GR
Ø d1
12,7 mm - 19 mm
Ø d2
M6 mm
Gewicht
0.005 kg - 0.02 kg
mehr erfahren

hochfeste, bewegliche Stahldruckstücke
Serie J
Ø d1
12n6 mm
Ø d2
M3 mm
Gewicht
0.008 kg - 0.11 kg
mehr erfahren

Gummibacken
Serie GU
Material
NBR / Silikon
Hitzebeständig bis max.
120 ° - 200 °
Gewicht
0.02 kg - 0.44 kg
mehr erfahren

Gummiklebefolie
Serie KF
Material
imprägniertes Baumwollgewebe mit Spezialbeschichtung
Gewicht
0.03 kg - 0.04 kg
mehr erfahren

Knetmasse
Serie BGM
Gewicht
0.47 kg
mehr erfahren

Backennäpfe für Knetmasse
Serie BN
Ø d1
6 mm - 20 mm
Ø d2
M3 mm
Gewicht
0.001 kg - 0.006 kg
mehr erfahren

Gießgummi
Serie GU800
Gewicht
1.1 kg
mehr erfahren

Backenverlängerungen
Serie GBV
Gewicht
0.13 kg - 1.3 kg
mehr erfahren

Kugelgelenk
Serie KG
Schwenkwinkel
30°
Material
Aluminium harteloxiert / Stahl
Gewicht
0.098 kg - 2.2 kg
mehr erfahren

Drehverteiler
Serie DV
Luftdurchführung
2 Stück - 4 Stück
Beschleunigung max.
22 m/s²
Maximale Drehzahl
720 m/s²
Gewicht
0.43 kg - 0.54 kg
mehr erfahren

Winkelflansch
Serie WFR
Gewicht
0.3 kg - 1 kg
mehr erfahren
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Winkelflansch
Serie WFR
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Drehverteiler
Serie DVR
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Winkelflansch
Serie WFR
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. Drehverteiler
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative