Master Communication Module
Serie MCM

  • Alle Zimmer Group IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
  • Keine aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc. nicht erforderlich)
  • Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch), Verschleißteil eliminiert
  • Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
  • 8 Advanced Greifer, 16 Basic Greifer oder 16 Digital Devices
  • Industrietaugliches Design
  • IP67 zertifiziert
  • Sichere und zuverlässige Kommunikation durch redundante Signale und maximale Paketdatenfehlerrate von 10⁻⁹
Vue Debug
Bestell-Nr.AnsteuerungAnzahl Greifer max.IO-Link Klasse 
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B