GoFa 5

Roboter
Serie ABB GoFa

  • Überlegene Leistungs- und Kraftbegrenzung durch integrierte Drehmomentsensoren
  • Sicheres Design des Roboters, abgerundete Geometrie, keine Quetsch-/Klemmstellen
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d
  • Verbesserte Interaktion mit der armseitigen Schnittstelle
  • Läuft auf der energiesparsamen OmniCore-Steuerung
  • Handführung (beim Teachen)
Ausstattung/Optionen
  • IP54
  • 5 kg Traglast
  • Genauigkeit 0,02 mm
  • Max. TCP von bis zu 2,2 m/s
  • Möglichkeit Cobotfähigkeiten zu nutzen
  • Performance Level d
  • Reichweite bis zu 950 mm
Technische Daten
RoboterbaureiheCRB 15000 GoFa
Traglast5 [kg]
Reichweite950 [mm]
RobotercontrollerOmniCore C30
Max. TCP-Geschwindigkeit2.2 [m/s]
Funktionale SicherheitPerformance-Level PL d der Kategorie 3 (gemäß EN ISO 13849)
Reichweite Flansch1050 [mm]
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]