Außengreifer
Serie RG

  • Oberflächenschutz durch Gumminoppen
    Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss
  • Sicherer Halt
    Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten
  • Direktantrieb
    Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serienmerkmale
  • IP67
  • Wartungsfrei
Baugröße: RG0-30
Bestell-Nr.Greifdurchmesser min.Greifdurchmesser max.Greifkraft beim Schließen
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Baugröße: RG10-60
Bestell-Nr.Greifdurchmesser min.Greifdurchmesser max.Greifkraft beim Schließen
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. Befestigung und Positionierung
  2. Antrieb
    direkt über Gummimembrane
  3. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  4. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung