SPN112P6E4SD-B

Serie
- Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
- Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
- Entrada/distribución de aire integrado
- Conexión PLUS integrada
- Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
- Opciones de fijación variables
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Datos técnicos
Modo operativo | Neumático |
Fuerza de sujeción máx. | 6xM10/M12 |
Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
Fuerza de tracción | 6x4 [kN] |
Fuerza de tracción con conexión PLUS | 6x10 [kN] |
Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
Antigiro | Si |
Conexión PLUS | Sí |
Función de soplado | No |
Control de apoyo pieza | No |
Material | Acero inoxidable endurecido/acero |
Peso | 60 [kg] |