SPN138P2E4SD-B

Placa de sujeción
Serie

  • Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
  • Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
  • Entrada/distribución de aire integrado
  • Conexión PLUS integrada
  • Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
  • Opciones de fijación variables
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Datos técnicos
Modo operativoNeumático
Fuerza de sujeción máx.2xM12/M16
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción2x12 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS2x24 [kN]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoNo
Detección de la posición del émboloNo
Control de apoyo piezaNo
MaterialAcero inoxidable endurecido/acero
Peso29.6 [kg]