ADS1704N-S
estrella de presión
Serie ADS
Datos técnicos
Diseño | estrella de presión |
Tamaño constructivo | GD1700-ADS |
Fuerza total del muelle máx. | 66.0 [N] |
Fuerza total del muelle mín. | 35.0 [N] |
Carrera | 3 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Apropiado para versión de pinzas | N / S |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Descargas
Lista de piezas de recambio
Descargar