ADS304N-S

Andrückstern
Serie ADS
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Baugröße | GD300-ADS |
Federkraft gesamt max. | 66 [N] |
Federkraft gesamt min. | 36 [N] |
Gewicht | 0.05 [kg] |
Hub | 3 [mm] |
Passend für Greiferversion | N / S |