NJ8-E2S-17
Detector inductivos
Serie NJ
Datos técnicos
Diseño | Detector inductivos |
Peso | 0.01 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP68 |
Tipo de conexión | Conector |
Rosca de conexión | M8 |
Par de apriete | 8.00 [Nm] |
Tamaño constructivo | WWR1000-NJ |
Tensión de servicio asignada | 24 [V DC] |
Corriente de servicio asignada | 200 [mA] |
Tensión de aislamiento asignada | 250 [V AC] |
Corriente nominal condicional de cortocircuito | 100 [A] |
Distancia de actuación asignada Sn | 2.00 [mm] |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
Indicación de tensión de servicio | No |
Temperatura de servicio | -25 ... +70 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +70 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -25 [°C] |
Tipo de montaje | enrasado |
Versión eléctrica | CC, corriente continua |
Indicación de funcionamiento | Sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Distancia de detección asegurada Sa | 1,60 [mm] |
Norma básica | IEC 60947-5-2 |
Histéresis | 15% de Sr |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Lubricación sin silicona | Sí |
Capacidad de carga máx. | 0,500 [μF] |
Corriente en vacío no atenuada máx. | 3 [mA] |
Cumple las normas REACH | Sí |
Distancia de actuación real Sr | 2 [mm] |
Ondulación residual máx. | 15 [%] |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Salida de conmutación | PNP |
Frecuencia de conmutación | 1500 [Hz] |
Función de conmutación | Contacto NA |
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Caída de la tensión | 2,5 [V] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Material de la superficie activa | PBT |
Precisión de repetición | 5,0 [%] |
Certificación | CE |
Conexión | Conector |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar