SPZ112BE12-B
Bulón de tracción
Serie
Datos técnicos
Diseño | Bulón de tracción |
Peso | 0.078 [kg] |
Rosca | M12 |
Rosca de amarre Mx | M10 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
SW | 20 [mm] |
Material | acero inoxidable |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ112BE12%2DB%7D&encoding=%25 |