SO-26110090

Module angulaire articulé
Série SO-261

  • Pour l‘adaptation des éléments suivants aux surfaces inclinées Appropriée aux équerres et aux bras porte ven touses Articulation à 180° orientable
Données techniques
Dimension A10 [mm]
Dimension B16 [mm]
Dimension C11 [mm]
Dimension D10 [mm]
Dimension L90 [mm]
Poids39 [g]