SO-26120130

Module angulaire articulé
Série SO-261

  • Pour l‘adaptation des éléments suivants aux surfaces inclinées Appropriée aux équerres et aux bras porte ven touses Articulation à 180° orientable
Données techniques
Dimension A20 [mm]
Dimension B26 [mm]
Dimension C16 [mm]
Dimension D20 [mm]
Dimension L130 [mm]
Poids168 [g]