NS15NA

Ventouses
Série NS

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et instables
  • Particularités
    Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique14 [N]
Volume0.4 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension A1.5 [mm]
Dimension D115 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H12 [mm]