MKR5000A

Klemmelement
Serie MKR
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Technische Daten
Haltekraft | 1850 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Wellen-Ø | 50 [mm] |
Montagerichtung | von oben |
Haltemoment | 46 [Nm] |
max. Länge Klemmung | 49 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung