MKS1512I


Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG15CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG15CGL..CAmontrer une variante
HIWINCG15CGW..HCmontrer une variante
HIWINCG15CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG15CGH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien400 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage58
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.28 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression