ADS320N-S
pièce de pression
Série ADS
Données techniques
Modèle | pièce de pression |
Poids | 0.81 [kg] |
Taille de fabrication | GD300-ADS |
Force totale du ressort max. | 190.0 [N] |
Force totale du ressort min. | 85.0 [N] |
Course | 10 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Pour version de pince | N / S |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Téléchargements
Pièces détachées
Télécharger