SPZ112BZ10-B
Boulon de centrage
Série
Données techniques
Modèle | Boulon de centrage |
Poids | 0.088 [kg] |
Filetage | M10 |
Raccord fileté Mx | M8 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
SW | 20 [mm] |
Matériau | Acier inoxydable |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ112BZ10%2DB%7D&encoding=%25 |