Riferimento del componente

Controllo automatizzato di fine linea con funzione integrata di presa e rotazione

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie REP2000

  • Combinazione compatta di unità rotante e pinza
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Controllo tramite IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Combinazione compatta di unità rotante e pinza
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
  • Controllo tramite IO-Link
altro
Task & Solution

In un sistema di controllo modulare di fine linea di stoba, un componente complesso ottenuto mediante iniezione viene movimentato in modo automatizzato e sottoposto a controllo tramite telecamera. La pinza elettrica a rotazione parallela a 2 ganasce REP2000 di Zimmer Group afferra il componente con precisione, lo ruota ad alta velocità e monitora contemporaneamente la posizione della pinza. In questo modo è possibile rilevare in modo affidabile le caratteristiche di controllo rilevanti da diverse prospettive. L’unità compatta di presa e rotazione consente a stoba di ottenere un tempo di ciclo di soli tre secondi e di garantire un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione