Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie REP2000

"TWO in ONE"

  • Combinazione compatta di unità rotante e pinza
    Presa e rotazione in un unico modulo consentono di ottimizzare lo spazio di installazione e, grazie al grado di protezione IP54, la pinza rotante è adatta anche alle condizioni operative più difficili.
  • Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
    Impedisce la perdita dei pezzi e offre quindi la massima affidabilità del processo. Lo sblocco di emergenza integrato consente di aprire la pinza a corrente disattivata per rimuovere in sicurezza il pezzo in caso di emergenza.
  • Controllo mediante IO-Link e Modbus RTU
    Consente di adattare in modo flessibile la corsa delle ganasce al pezzo e di regolare l'angolo di avvicinamento dell'unità rotante senza fine in base all'applicazione.
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • IO-Link
  • Libertà di posizionamento
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Modbus RTU
  1. Pinza
    Le ganasce della pinza possono essere posizionate. L'illustrazione mostra la variante -43 con grado di protezione IP54
  2. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  3. Sblocco di emergenza
    utilizzando una chiave esagonale
  4. Cuscinetti
    cuscinetti a sfera incapsulati con grado di protezione IP54
  5. Modulo rotante
    rotante in modo continuo e posizionabile
  6. Sistema di controllo integrato
    compatto, non richiede spazio nell'armadio elettrico
  7. Soluzione con un solo cavo
    Alimenta sia il modulo di presa che l'unità rotante
  8. Comando
    Controllo mediante IO-Link e Modbus RTU
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
  • Macchine di lavorazione
Vantaggio
  • Elevata protezione anticorrosione
  • Il materiale giusto per ogni esigenza, come PET, PEAK o acciaio inox.
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli