Produzione di connettori
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile
Il concetto di sistema in tre parti sviluppato da MSA per la produzione dei connettori consiste in tre aree principali: Pre-assemblaggio, pressa a iniezione e finitura, oltre al controllo qualità. L'intero processo è completamente automatizzato e funziona in modalità non presidiata. In totale vengono utilizzati nove robot industriali della serie MOTOMAN GP di Yaskawa, responsabili di tutte le fasi di lavoro (tranne lo stampaggio a iniezione). La serie MOTOMAN GP offre un'ampia gamma di robot di movimentazione a 6 assi con carico utile da 4 a 600 kg, che possono essere utilizzati in diversi settori, dalla movimentazione e l'assemblaggio alla fresatura, alla rettifica e al controllo qualità.
Fonte: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH